??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MBPS2001ES1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
SRG
GROESSE
Schienengröße
20
WAGENTYP
Wagentyp
SRG..LV
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1000 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
12.40 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
30 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
30.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
66 mm
B
max. Länge Klemmung
94.0 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
94.0 mm
C
lichte Höhe
4.2 mm
E
Höhe Gehäuse
25.8 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
20 mm
A2
Deckel horizontal
45.7 mm
B1
Deckellänge
19.0 mm
B2
Länge Gehäuse
44 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
22.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M6
G2
Luftanschluss
M5
K
Deckel Durchmesser
16 mm
L1
Luftanschluss horizontal
15.5 mm
L2
Luftanschluss vertikal
5.5 mm
H
Tiefe Befestigungsgewinde
8.6 mm
H1
Deckel vertikal
16.2 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MBPS2001ES1-THKSRG-SRG..LV-20