??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LKPS passives pneumatisches Klemmelement mit Federsnergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
LKPS2502BS2-A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PLK25-4
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
INA
SCHIENTYP
Schienentyp
TKVD(KUVE)
GROESSE
Schienengröße
25
WAGENTYP
Wagentyp
KWVE..-B-KT-HL
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
750 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
20.2 mm
D
Höhe Schienenhersteller
40.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
36.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
4.0 mm
A
Breite
48.0 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
20 mm
A2
Luftfilter
5.0 mm
B
Länge LKPS
86.0 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
86.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
8.0 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
20 mm
B4
Luftanschluss oben LKPS Position
18.0 mm
C
Lichtehöhe
7.5 mm
E
Höhe Gehäuse
28.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M6
G1
Lüftanschluss / Filter
M5
G2
Lüftanschluss / Anspiegelung O-Ring
M5 inkl. O-Ring 7x1
H
Befestigungsgewinde Tiefe
6.0 mm
H1
Initiatornut Position LKPS
24.5 mm
H2
Initiatornut Position LKPS
42.6 mm
H3
Initiatornut Tiefe LKPS
29.0 mm
L
Luftanschluss / Luftfilter
35.5 mm
L1
Luftanschluss LKPS / Luftfilter LKP
8.5 mm
L2
Luftfilter LKPS / Luftanschluss LKP
24.0 mm
F
Ø Luftfilter
8.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LKPS2502BS2-A-PLK25-4-INATKVD(KUVE)-KWVE..-B-KT-HL-25