??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LKPS passives pneumatisches Klemmelement mit Federsnergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
LKPS2501AS2-A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
HSR
GROESSE
Schienengröße
25
WAGENTYP
Wagentyp
HSR..AM
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
750 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
23.0 mm
D
Höhe Schienenhersteller
36.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
36.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
48.0 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
20 mm
A2
Luftfilter
5.0 mm
B
Länge LKPS
86.0 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
86.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
8.0 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
20 mm
B4
Luftanschluss oben LKPS Position
18.0 mm
C
Lichtehöhe
7.5 mm
E
Höhe Gehäuse
28.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M6
G1
Lüftanschluss / Filter
M5
G2
Lüftanschluss / Anspiegelung O-Ring
M5 inkl. O-Ring 7x1
H
Befestigungsgewinde Tiefe
6.0 mm
H1
Initiatornut Position LKPS
24.5 mm
H2
Initiatornut Position LKPS
42.6 mm
H3
Initiatornut Tiefe LKPS
29.0 mm
L
Luftanschluss / Luftfilter
35.5 mm
L1
Luftanschluss LKPS / Luftfilter LKP
8.5 mm
L2
Luftfilter LKPS / Luftanschluss LKP
24.0 mm
F
Ø Luftfilter
8.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LKPS2501AS2-A-THKHSR-HSR..AM-25
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.