??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LKP aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
LKP5505AS2-A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
Bosch Rexroth
SCHIENTYP
Schienentyp
R16..(Kugel)
GROESSE
Schienengröße
55
WAGENTYP
Wagentyp
R1651 (FNS)
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
4500 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
34.60 mm
D
Höhe Schienenhersteller
70.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
70.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
100.0 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
30 mm
A3
Luftanschluss vorne LKP
77.20
B1
Länge LKP
78.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
9.0 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
30 mm
C
Lichtehöhe
13.0 mm
E
Höhe Gehäuse
57.0 mm
E1
Luftanschluss vorne LKP
15.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Befestigungsgewinde Tiefe
14.0 mm
G1
Lüftanschluss / Filter
M5
L
Luftanschluss / Luftfilter
46.0 mm
L1
Luftanschluss LKPS / Luftfilter LKP
10.0 mm
L2
Luftfilter LKPS / Luftanschluss LKP
51.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LKP5505AS2-A-Bosch RexrothR16..(Kugel)-R1651 (FNS)-55
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Geometrische Eigenschaften:
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.