??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LKP aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
LKP4502AS2-A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
SCHIENTYP
Schienentyp
GROESSE
Schienengröße
WAGENTYP
Wagentyp
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
HALTEKRAFT
Haltekraft
3500 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
34.40 mm
D
Höhe Schienenhersteller
mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
86.0 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
26 mm
A3
Luftanschluss vorne LKP
66.20
B1
Länge LKP
78.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
11.0 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
26 mm
C
Lichtehöhe
mm
E
Höhe Gehäuse
50.0 mm
E1
Luftanschluss vorne LKP
15.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Befestigungsgewinde Tiefe
12.0 mm
G1
Lüftanschluss / Filter
M5
L
Luftanschluss / Luftfilter
46.0 mm
L1
Luftanschluss LKPS / Luftfilter LKP
9.0 mm
L2
Luftfilter LKPS / Luftanschluss LKP
45.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LKP4502AS2-A
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Geometrische Eigenschaften: