??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LKP aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
LKP4501AS2-A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
ABBA
SCHIENTYP
Schienentyp
BRR(BRS)
GROESSE
Schienengröße
45
WAGENTYP
Wagentyp
BRS..LA
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
3500 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
45.00 mm
D
Höhe Schienenhersteller
60.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
60.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
86.0 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
26 mm
A3
Luftanschluss vorne LKP
66.20
B1
Länge LKP
78.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
11.0 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
26 mm
C
Lichtehöhe
10.0 mm
E
Höhe Gehäuse
50.0 mm
E1
Luftanschluss vorne LKP
15.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Befestigungsgewinde Tiefe
12.0 mm
G1
Lüftanschluss / Filter
M5
L
Luftanschluss / Luftfilter
46.0 mm
L1
Luftanschluss LKPS / Luftfilter LKP
9.0 mm
L2
Luftfilter LKPS / Luftanschluss LKP
45.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LKP4501AS2-A-ABBABRR(BRS)-BRS..LA-45
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Geometrische Eigenschaften:
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.