{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/lkp.prj},{NB=LKP3505BS2-A},{SORTIERUNG=1},{TABELLE=MIN},{GROESSE=MIN},{BDRUCK=6.0},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=21.00},{D=MIN},{X=MIN},{T=MIN},{A=70.0},{A1=24},{A3=52.30},{B=124.5},{B1=68.5},{BMAX=68.5},{B2=7.5},{B3=24},{D7=2.50},{C=MIN},{CHILF=7.5},{E=40.5},{E1=12.0},{H=10.0},{GG=8.0},{L=41.5},{L1=7.5},{L2=35.5},{HN=15.0},{BN=34.6},{K=22.0},{K1=24.0},{K2=20.00},{A4=45.8},{D6=3.9},{KLWEISE=1},{V1=23.10},{V2=14.80},{H1=16.400},{H2=64.6},{H3=56.0},{H4=MIN},{B4=19.5},{POSAH=6.000},{HA=4.000},{XH=6.000},{XB=1.000},{XBB=4.000},{XAB=0.500},{KUB=38.000},{ERSTVERSATZ=10.000},{VERTVERS=20.000},{XTIEFE=0.100},{KLEMTYP=LKPOSA},{ARTIKEL=LKP3505BS2-A},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=LKP3505BS2-A},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
LKP active pneumatic clamping - closed with pressure
BOM
pneumatic clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
LKP3505BS2-A
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
rail manufacturer
SCHIENTYP
type of Rail
GROESSE
size
WAGENTYP
type of Carriage
ABDECKBAND
cover strip usable
HALTEKRAFT
holding force
2500
N
BDRUCK
operating pressure
6.0
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Clamping width
21.00
mm
D
height (guide rail manufacturer)
mm
X
fastening surface/rail base
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
70.0
mm
A1
fastening screw offset
24
mm
A3
air connection front-side LKP
52.30
B1
length LKP
68.5
mm
B2
position of mounting holes
7.5
mm
B3
fastening screw offset
24
mm
C
clearance
mm
E
casing height
40.5
mm
E1
air connection front-side LKP
12.0
mm
G
fastening screw thread
M8
H
depth of the fastening screw thread
10.0
mm
G1
air connection / air filter
M5
L
air connection / air filter
41.5
mm
L1
air connection LKPS/ air filter LKP
7.5
mm
L2
air filter LKPS / air connection LKP
35.5
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
LKP3505BS2-A
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
Geometrical Properties:
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..