??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LKP aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
LKP3501AS2-A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
IKO
SCHIENTYP
Schienentyp
LWE
GROESSE
Schienengröße
35
WAGENTYP
Wagentyp
LWES..Q
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
2500 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
34.00 mm
D
Höhe Schienenhersteller
48.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
48.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
70.0 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
24 mm
A3
Luftanschluss vorne LKP
52.30
B1
Länge LKP
68.5 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
7.5 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
24 mm
C
Lichtehöhe
7.5 mm
E
Höhe Gehäuse
40.5 mm
E1
Luftanschluss vorne LKP
12.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M8
H
Befestigungsgewinde Tiefe
10.0 mm
G1
Lüftanschluss / Filter
M5
L
Luftanschluss / Luftfilter
41.5 mm
L1
Luftanschluss LKPS / Luftfilter LKP
7.5 mm
L2
Luftfilter LKPS / Luftanschluss LKP
35.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LKP3501AS2-A-IKOLWE-LWES..Q-35
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Geometrische Eigenschaften: