??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LKP aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
LKP3001AS2-A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
HIWIN
SCHIENTYP
Schienentyp
HG(QH)
GROESSE
Schienengröße
30
WAGENTYP
Wagentyp
QHW..HA
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1800 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
28.00 mm
D
Höhe Schienenhersteller
42.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
42.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
60.0 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
22 mm
A3
Luftanschluss vorne LKP
44.30
B1
Länge LKP
66.5 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
8.5 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
22 mm
C
Lichtehöhe
7.0 mm
E
Höhe Gehäuse
35.0 mm
E1
Luftanschluss vorne LKP
10.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M8
H
Befestigungsgewinde Tiefe
8.5 mm
G1
Lüftanschluss / Filter
M5
L
Luftanschluss / Luftfilter
41.5 mm
L1
Luftanschluss LKPS / Luftfilter LKP
6.5 mm
L2
Luftfilter LKPS / Luftanschluss LKP
30.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LKP3001AS2-A-HIWINHG(QH)-QHW..HA-30
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Geometrische Eigenschaften: