??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LKP aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
LKP2502BS2-A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
INA
SCHIENTYP
Schienentyp
TKVD(KUVE)
GROESSE
Schienengröße
25
WAGENTYP
Wagentyp
KWVE..-B-EC
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1100 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
20.20 mm
D
Höhe Schienenhersteller
33.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
33.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
48.0 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
20 mm
A3
Luftanschluss vorne LKP
35.75
B1
Länge LKP
57.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
8.0 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
20 mm
C
Lichtehöhe
4.5 mm
E
Höhe Gehäuse
28.5 mm
E1
Luftanschluss vorne LKP
8.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M6
H
Befestigungsgewinde Tiefe
6.0 mm
G1
Lüftanschluss / Filter
M5
L
Luftanschluss / Luftfilter
35.5 mm
L1
Luftanschluss LKPS / Luftfilter LKP
8.5 mm
L2
Luftfilter LKPS / Luftanschluss LKP
24.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LKP2502BS2-A-INATKVD(KUVE)-KWVE..-B-EC-25
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Geometrische Eigenschaften: