{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/lkp.prj},{NB=LKP2501AS2-A},{SORTIERUNG=1},{TABELLE=MIN},{GROESSE=MIN},{BDRUCK=6.0},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=23.00},{D=MIN},{X=MIN},{T=MIN},{A=48.0},{A1=20},{A3=35.75},{B=86.0},{B1=57.0},{BMAX=57.0},{B2=8.0},{B3=20},{D7=2.50},{C=MIN},{CHILF=7.5},{E=28.5},{E1=8.5},{H=6.0},{GG=6.0},{L=35.5},{L1=8.5},{L2=24.0},{HN=10.8},{BN=23.5},{K=17.5},{K1=16.5},{K2=18.00},{A4=35.8},{D6=3.9},{KLWEISE=0},{V1=MIN},{V2=MIN},{H1=20.000},{H2=42.6},{H3=29.0},{H4=MIN},{B4=18.0},{POSAH=6.000},{HA=4.000},{XH=6.000},{XB=1.000},{XBB=4.000},{XAB=0.500},{KUB=38.000},{ERSTVERSATZ=10.000},{VERTVERS=20.000},{XTIEFE=0.100},{KLEMTYP=LKPOSA},{ARTIKEL=LKP2501AS2-A},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=LKP2501AS2-A},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
LKP active pneumatic clamping - closed with pressure
BOM
pneumatic clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
LKP2501AS2-A
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
rail manufacturer
SCHIENTYP
type of Rail
GROESSE
size
WAGENTYP
type of Carriage
ABDECKBAND
cover strip usable
HALTEKRAFT
holding force
1100
N
BDRUCK
operating pressure
6.0
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Clamping width
23.00
mm
D
height (guide rail manufacturer)
mm
X
fastening surface/rail base
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
48.0
mm
A1
fastening screw offset
20
mm
A3
air connection front-side LKP
35.75
B1
length LKP
57.0
mm
B2
position of mounting holes
8.0
mm
B3
fastening screw offset
20
mm
C
clearance
mm
E
casing height
28.5
mm
E1
air connection front-side LKP
8.5
mm
G
fastening screw thread
M6
H
depth of the fastening screw thread
6.0
mm
G1
air connection / air filter
M5
L
air connection / air filter
35.5
mm
L1
air connection LKPS/ air filter LKP
8.5
mm
L2
air filter LKPS / air connection LKP
24.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
LKP2501AS2-A
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
Geometrical Properties:
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..