??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LKP aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
LKP2501AS2-A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
IKO
SCHIENTYP
Schienentyp
LWH(MH)
GROESSE
Schienengröße
25
WAGENTYP
Wagentyp
LWHT..M
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
1100 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
23.00 mm
D
Höhe Schienenhersteller
36.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
36.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
48.0 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
20 mm
A3
Luftanschluss vorne LKP
35.75
B1
Länge LKP
57.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
8.0 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
20 mm
C
Lichtehöhe
7.5 mm
E
Höhe Gehäuse
28.5 mm
E1
Luftanschluss vorne LKP
8.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M6
H
Befestigungsgewinde Tiefe
6.0 mm
G1
Lüftanschluss / Filter
M5
L
Luftanschluss / Luftfilter
35.5 mm
L1
Luftanschluss LKPS / Luftfilter LKP
8.5 mm
L2
Luftfilter LKPS / Luftanschluss LKP
24.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LKP2501AS2-A-IKOLWH(MH)-LWHT..M-25
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Geometrische Eigenschaften: