??
CAD-Modellauswahl
Elektrisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LKE Elektrisches Klemmelement - -
Stückliste
Elektrisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
LKE3005AS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
Ewellix(SKF)
SCHIENTYP
Schienentyp
LLRH
GROESSE
Schienengröße
30
WAGENTYP
Wagentyp
LLRHC..SA
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1100 N
RICHT
Montagerichtung
von vorne
D
Höhe Schienenhersteller
42.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
42.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
E
Höhe Gehäuse
29.40 mm
C
Lichtehöhe
10.00 mm
E1
Höhe Gehäuse
34.50 mm
C1
Lichtehöhe
7.50 mm
A
Breite
71.0 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
22.0 mm
A2
Position Führungsschiene horizontal
28.3 mm
A3
Position Führungsschiene horizontal
42.7
B1
Länge Klemmung
153.2 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
17.40 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
22.0 mm
B4
Kabel Position
122.7 mm
B5
Anstellschraube horizontal
28.4 mm
G
Befestigungsgewinde
M8
H
Tiefe Befestigungsgewinde
7.8 mm
L1
Stecker POS horizontal
21.3 mm
L2
Stecker POS vertikal
21.1 mm
L3
Anstellschraube vertikal
20.5 mm
OW
Öffnungsweite
18.00 mm
X1
27.8
Y1
20.5
Z1
SW
3.0
L
Leitungslänge
D1
Leitung Durchmesser
mm
G1
Gewindegröße Stecker
M12
SCHUTZART
Schutzart
IP 64
STROMAUFNAHME
Stromaufnahme
24 V DC 2.5 A
SCHALTAUSGAENGE
Schaltausgänge
geöffnet: PNP 24 V, 500mA kurzschlussfest / geschlossen: PNP 24 V, 500mA kurzschlussfest
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LKE3005AS1-Ewellix(SKF)LLRH-LLRHC..SA-30
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.