??
CAD-Modellauswahl
Elektrisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LKE Elektrisches Klemmelement - -
Stückliste
Elektrisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
LKE3005AS1
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
1100 N
RICHT
Montagerichtung
von vorne
D
Höhe Schienenhersteller
0.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
0.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
E
Höhe Gehäuse
29.40 mm
C
Lichtehöhe
mm
E1
Höhe Gehäuse
34.50 mm
C1
Lichtehöhe
mm
A
Breite
71.0 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
22.0 mm
A2
Position Führungsschiene horizontal
28.3 mm
A3
Position Führungsschiene horizontal
42.7
B1
Länge Klemmung
153.2 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
17.40 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
22.0 mm
B4
Kabel Position
122.7 mm
B5
Anstellschraube horizontal
28.4 mm
G
Befestigungsgewinde
M8
H
Tiefe Befestigungsgewinde
7.8 mm
L1
Stecker POS horizontal
21.3 mm
L2
Stecker POS vertikal
21.1 mm
L3
Anstellschraube vertikal
20.5 mm
OW
Öffnungsweite
18.00 mm
X1
27.8
Y1
20.5
Z1
SW
3.0
L
Leitungslänge
D1
Leitung Durchmesser
mm
G1
Gewindegröße Stecker
M12
SCHUTZART
Schutzart
IP 64
STROMAUFNAHME
Stromaufnahme
24 V DC 2.5 A
SCHALTAUSGAENGE
Schaltausgänge
geöffnet: PNP 24 V, 500mA kurzschlussfest / geschlossen: PNP 24 V, 500mA kurzschlussfest
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LKE3005AS1