??
CAD-Modellauswahl
Elektrisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LKE Elektrisches Klemmelement - -
Stückliste
Elektrisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
LKE2505AS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PLKE25-4
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
Bosch Rexroth
SCHIENTYP
Schienentyp
R16..(Kugel)
GROESSE
Schienengröße
25
WAGENTYP
Wagentyp
R1621 (SNH)
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1100 N
RICHT
Montagerichtung
von vorne
D
Höhe Schienenhersteller
40.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
36.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
4.0 mm
E
Höhe Gehäuse
25.00 mm
C
Lichtehöhe
11.00 mm
E1
Höhe Gehäuse
29.00 mm
C1
Lichtehöhe
7.00 mm
A
Breite
64.5 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
20.0 mm
A2
Position Führungsschiene horizontal
25.8 mm
A3
Position Führungsschiene horizontal
38.7
B1
Länge Klemmung
153.2 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
18.40 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
20.0 mm
B4
Kabel Position
122.7 mm
B5
Anstellschraube horizontal
28.4 mm
G
Befestigungsgewinde
M6
H
Tiefe Befestigungsgewinde
6.0 mm
L1
Stecker POS horizontal
18.8 mm
L2
Stecker POS vertikal
18.6 mm
L3
Anstellschraube vertikal
16.0 mm
OW
Öffnungsweite
13.80 mm
X1
25.3
Y1
16.0
Z1
SW
3.0
L
Leitungslänge
300
D1
Leitung Durchmesser
5.8 mm
G1
Gewindegröße Stecker
M12
SCHUTZART
Schutzart
IP 64
STROMAUFNAHME
Stromaufnahme
24 V DC 1.5 A
SCHALTAUSGAENGE
Schaltausgänge
geöffnet: PNP 24 V, 400mA kurzschlussfest / geschlossen: PNP 24 V, 400mA kurzschlussfest
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LKE2505AS1-PLKE25-4-Bosch RexrothR16..(Kugel)-R1621 (SNH)-25