??
CAD-Modellauswahl
Elektrisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LKE Elektrisches Klemmelement - -
Stückliste
Elektrisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
LKE2001AS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PLKE20-2
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
HSR
GROESSE
Schienengröße
20
WAGENTYP
Wagentyp
HSR..LLRM
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
800 N
RICHT
Montagerichtung
von oben
D
Höhe Schienenhersteller
30.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
28.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
2.0 mm
E
Höhe Gehäuse
21.55 mm
C
Lichtehöhe
6.45 mm
E1
Höhe Gehäuse
23.65 mm
C1
Lichtehöhe
4.35 mm
A
Breite
55.6 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
20.0 mm
A2
Position Führungsschiene horizontal
24.3 mm
A3
Position Führungsschiene horizontal
31.3
B1
Länge Klemmung
137.3 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
12.30 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
20.0 mm
B4
Kabel Position
105.3 mm
B5
Anstellschraube horizontal
22.3 mm
G
Befestigungsgewinde
M5
H
Tiefe Befestigungsgewinde
5.3 mm
L1
Stecker POS horizontal
17.3 mm
L2
Stecker POS vertikal
15.6 mm
L3
Anstellschraube vertikal
13.5 mm
OW
Öffnungsweite
20.00 mm
X1
20.8
Y1
13.5
Z1
SW
3.0
L
Leitungslänge
300
D1
Leitung Durchmesser
5.8 mm
G1
Gewindegröße Stecker
M12
SCHUTZART
Schutzart
IP 64
STROMAUFNAHME
Stromaufnahme
24 V DC 1.0 A
SCHALTAUSGAENGE
Schaltausgänge
geöffnet: PNP 24 V, 400mA kurzschlussfest / geschlossen: PNP 24 V, 400mA kurzschlussfest
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LKE2001AS1-PLKE20-2-THKHSR-HSR..LLRM-20
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.