??
CAD-Modellauswahl
Elektrisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LKE Elektrisches Klemmelement - -
Stückliste
Elektrisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
LKE1501AS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PLKE15-4
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
NSK
SCHIENTYP
Schienentyp
NH(N1H)
GROESSE
Schienengröße
15
WAGENTYP
Wagentyp
NAH..BN
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
600 N
RICHT
Montagerichtung
von oben
D
Höhe Schienenhersteller
28.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
24.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
4.0 mm
E
Höhe Gehäuse
19.95 mm
C
Lichtehöhe
4.05 mm
E1
Höhe Gehäuse
22.05 mm
C1
Lichtehöhe
1.95 mm
A
Breite
50.6 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
15.0 mm
A2
Position Führungsschiene horizontal
21.8 mm
A3
Position Führungsschiene horizontal
28.8
B1
Länge Klemmung
137.3 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
14.80 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
15.0 mm
B4
Kabel Position
105.3 mm
B5
Anstellschraube horizontal
22.3 mm
G
Befestigungsgewinde
M4
H
Tiefe Befestigungsgewinde
4.3 mm
L1
Stecker POS horizontal
13.5 mm
L2
Stecker POS vertikal
14.1 mm
L3
Anstellschraube vertikal
11.9 mm
OW
Öffnungsweite
15.00 mm
X1
18.3
Y1
11.9
Z1
SW
3.0
L
Leitungslänge
300
D1
Leitung Durchmesser
5.8 mm
G1
Gewindegröße Stecker
M12
SCHUTZART
Schutzart
IP 64
STROMAUFNAHME
Stromaufnahme
24 V DC 1.0 A
SCHALTAUSGAENGE
Schaltausgänge
geöffnet: PNP 24 V, 400mA kurzschlussfest / geschlossen: PNP 24 V, 400mA kurzschlussfest
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LKE1501AS1-PLKE15-4-NSKNH(N1H)-NAH..BN-15