??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LBPS Pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
LBPS5501AS2-A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PLK55-13
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
WON ST
SCHIENTYP
Schienentyp
H
GROESSE
Schienengröße
55
WAGENTYP
Wagentyp
RL
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
3600 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
53.00 mm
D
Höhe Schienenhersteller
80.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
67.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
13.0 mm
A
Breite
100.0 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
30 mm
B
Länge LBPS
132.0 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
132.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
9.0 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
30 mm
B4
Luftanschluss oben LKPS Position
24.0 mm
C
Lichtehöhe
10.0 mm
E
Höhe Gehäuse
57.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
G1
Lüftanschluss / Filter
M5
G2
Luftanschluss / Anspiegelung O-Ring
M5 inkl. O-Ring 7x1
H
Befestigungsgewinde Tiefe
14.0 mm
H1
Initiatornut Position LKPS
20.0 mm
H2
Initiatornut Position LKPS
94.6 mm
H3
Initiatornut Tiefe LKPS
54.0 mm
L
Luftanschluss / Luftfilter
46.0 mm
L1
Luftanschluss LBPS
10.0 mm
L2
Luftfilter LBPS
51.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LBPS5501AS2-A-PLK55-13-WON STH-RL-55