{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/lbps.prj},{NB=LBPS4514DS2-A},{SORTIERUNG=1},{TABELLE=MIN},{GROESSE=MIN},{BDRUCKMIN=5.5},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=30.00},{D=MIN},{X=MIN},{T=MIN},{A=86.0},{A1=26},{B=132.0},{BMAX=132.0},{B1=78.0},{B2=11.0},{B3=26},{B4=24.0},{D7=3.50},{C=MIN},{CHILF=10.0},{E=50.0},{GG=10.0},{H=12.0},{H1=20.0},{H2=80.6},{H3=54.0},{H4=MIN},{L=46.0},{L1=9.0},{L2=45.0},{HN=18.0},{BN=46.4},{K=22.0},{K1=29.0},{K2=24.00},{A4=66.2},{D6=3.9},{KLWEISE=1},{V1=28.20},{V2=19.80},{E1=15.0},{A3=66.20},{XH=6.000},{POSAH=6.000},{HA=4.000},{XB=1.000},{XBB=4.000},{XAB=0.500},{KUB=38.000},{ERSTVERSATZ=10.000},{VERTVERS=20.000},{XTIEFE=0.100},{KLEMTYP=LBPSOSA},{ARTIKEL=LBPS4514DS2-A},{ARTIKELNUM=LBPS4514DS2-A},{VERMERK=},{ADAPTERPLA=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping and braking element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
LBPS passive pneumatic clamping and braking element with spring-loaded energy storage - opening with pressure
BOM
pneumatic clamping and braking element
BESTELLNUM
item number clamping element
LBPS4514DS2-A
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
rail manufacturer
SCHIENTYP
type of Rail
GROESSE
size
WAGENTYP
type of Carriage
ABDECKBAND
cover strip usable
HALTEKRAFT
holding force
2600
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
5.5
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Clamping width
30.00
mm
D
height (guide rail manufacturer)
mm
X
fastening surface/rail base
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
86.0
mm
A1
fastening screw offset
26
mm
B
length LBPS
132.0
mm
BMAX
max. length
132.0
mm
B2
position of mounting holes
11.0
mm
B3
fastening screw offset
26
mm
B4
air connection LKPS position
24.0
mm
C
clearance
mm
E
casing height
50.0
mm
G
fastening screw thread
M10
G1
air connection / air filter
M5
G2
air connection / Spot face connection o-ring
M5 incl. o-ring 7x1
H
depth of the fastening screw thread
12.0
mm
H1
groove for initiator LKPS
20.0
mm
H2
groove for initiator LKPS
80.6
mm
H3
groove for initiator LKPS
54.0
mm
L
air connection / air filter
46.0
mm
L1
air connection
9.0
mm
L2
air filter LBPS
45.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
LBPS4514DS2-A
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..