??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LBPS Pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
LBPS3501AS2-A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
Thomson
SCHIENTYP
Schienentyp
421
GROESSE
Schienengröße
35
WAGENTYP
Wagentyp
413..D
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1900 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
34.00 mm
D
Höhe Schienenhersteller
48.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
48.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
70.0 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
24 mm
B
Länge LBPS
124.5 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
124.5 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
7.5 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
24 mm
B4
Luftanschluss oben LKPS Position
19.5 mm
C
Lichtehöhe
7.5 mm
E
Höhe Gehäuse
40.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M8
G1
Lüftanschluss / Filter
M5
G2
Luftanschluss / Anspiegelung O-Ring
M5 inkl. O-Ring 7x1
H
Befestigungsgewinde Tiefe
10.0 mm
H1
Initiatornut Position LKPS
16.4 mm
H2
Initiatornut Position LKPS
64.6 mm
H3
Initiatornut Tiefe LKPS
56.0 mm
L
Luftanschluss / Luftfilter
41.5 mm
L1
Luftanschluss LBPS
7.5 mm
L2
Luftfilter LBPS
35.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LBPS3501AS2-A-Thomson421-413..D-35