{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/lbps.prj},{NB=LBPS3014ES2-A-PLK30-3-PMISMR-SMR..S-30},{SORTIERUNG=2},{TABELLE=3.71},{GROESSE=30},{BDRUCKMIN=5.5},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=17.50},{D=45.0},{X=42.0},{T=3.0},{A=60.0},{A1=22},{B=109.5},{BMAX=109.5},{B1=66.5},{B2=8.5},{B3=22},{B4=19.5},{D7=2.50},{C=7.0},{CHILF=7.0},{E=35.0},{GG=8.0},{H=8.5},{H1=14.8},{H2=56.2},{H3=43.0},{H4=MIN},{L=41.5},{L1=6.5},{L2=30.0},{HN=13.0},{BN=28.6},{K=22.0},{K1=20.0},{K2=20.00},{A4=45.8},{D6=3.9},{KLWEISE=1},{V1=19.60},{V2=13.30},{E1=10.0},{A3=44.30},{XH=6.000},{POSAH=6.000},{HA=4.000},{XB=1.000},{XBB=4.000},{XAB=0.500},{KUB=38.000},{ERSTVERSATZ=10.000},{VERTVERS=20.000},{XTIEFE=0.100},{KLEMTYP=LBPSPLA},{ARTIKEL=LBPS3014ES2-A},{ARTIKELNUM=LBPS3014ES2-A},{VERMERK=},{ADAPTERPLA=PLK30-3},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=PMI},{SCHIENTYP=SMR},{WAGENTYP=SMR..S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping and braking element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
LBPS passive pneumatic clamping and braking element with spring-loaded energy storage - opening with pressure
BOM
pneumatic clamping and braking element
BESTELLNUM
item number clamping element
LBPS3014ES2-A
ADAPTERPLA
item number distance plate
PLK30-3
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
rail manufacturer
PMI
SCHIENTYP
type of Rail
SMR
GROESSE
size
30
WAGENTYP
type of Carriage
SMR..S
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
1200
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
5.5
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Clamping width
17.50
mm
D
height (guide rail manufacturer)
45.0
mm
X
fastening surface/rail base
42.0
mm
T
thickness of distance plate
3.0
mm
A
width
60.0
mm
A1
fastening screw offset
22
mm
B
length LBPS
109.5
mm
BMAX
max. length
109.5
mm
B2
position of mounting holes
8.5
mm
B3
fastening screw offset
22
mm
B4
air connection LKPS position
19.5
mm
C
clearance
7.0
mm
E
casing height
35.0
mm
G
fastening screw thread
M8
G1
air connection / air filter
M5
G2
air connection / Spot face connection o-ring
M5 incl. o-ring 7x1
H
depth of the fastening screw thread
8.5
mm
H1
groove for initiator LKPS
14.8
mm
H2
groove for initiator LKPS
56.2
mm
H3
groove for initiator LKPS
43.0
mm
L
air connection / air filter
41.5
mm
L1
air connection
6.5
mm
L2
air filter LBPS
30.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
LBPS3014ES2-A-PLK30-3-PMISMR-SMR..S-30
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..