??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LBPS Pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
LBPS3001AS2-A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
PMI
SCHIENTYP
Schienentyp
SME
GROESSE
Schienengröße
30
WAGENTYP
Wagentyp
SME..LEA
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1200 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
28.00 mm
D
Höhe Schienenhersteller
42.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
42.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
60.0 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
22 mm
B
Länge LBPS
109.5 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
109.5 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
8.5 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
22 mm
B4
Luftanschluss oben LKPS Position
19.5 mm
C
Lichtehöhe
7.0 mm
E
Höhe Gehäuse
35.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M8
G1
Lüftanschluss / Filter
M5
G2
Luftanschluss / Anspiegelung O-Ring
M5 inkl. O-Ring 7x1
H
Befestigungsgewinde Tiefe
8.5 mm
H1
Initiatornut Position LKPS
14.8 mm
H2
Initiatornut Position LKPS
56.2 mm
H3
Initiatornut Tiefe LKPS
43.0 mm
L
Luftanschluss / Luftfilter
41.5 mm
L1
Luftanschluss LBPS
6.5 mm
L2
Luftfilter LBPS
30.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LBPS3001AS2-A-PMISME-SME..LEA-30
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.