{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/lbps.prj},{NB=LBPS2501AS2-A-PLK25-4-THKHSR-HSR..LRM-25},{SORTIERUNG=2},{TABELLE=1.99},{GROESSE=25},{BDRUCKMIN=5.5},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=23.00},{D=40.0},{X=36.0},{T=4.0},{A=48.0},{A1=20},{B=86.0},{BMAX=86.0},{B1=57.0},{B2=8.0},{B3=20},{B4=18.0},{D7=2.50},{C=7.5},{CHILF=7.5},{E=28.5},{GG=6.0},{H=6.0},{H1=24.5},{H2=42.6},{H3=29.0},{H4=MIN},{L=35.5},{L1=8.5},{L2=24.0},{HN=10.8},{BN=23.5},{K=17.5},{K1=16.5},{K2=18.00},{A4=35.8},{D6=3.9},{KLWEISE=0},{V1=MIN},{V2=MIN},{E1=8.5},{A3=35.75},{XH=6.000},{POSAH=6.000},{HA=4.000},{XB=1.000},{XBB=4.000},{XAB=0.500},{KUB=38.000},{ERSTVERSATZ=10.000},{VERTVERS=20.000},{XTIEFE=0.100},{KLEMTYP=LBPSPLA},{ARTIKEL=LBPS2501AS2-A},{ARTIKELNUM=LBPS2501AS2-A},{VERMERK=},{ADAPTERPLA=PLK25-4},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=THK},{SCHIENTYP=HSR},{WAGENTYP=HSR..LRM}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping and braking element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
LBPS passive pneumatic clamping and braking element with spring-loaded energy storage - opening with pressure
BOM
pneumatic clamping and braking element
BESTELLNUM
item number clamping element
LBPS2501AS2-A
ADAPTERPLA
item number distance plate
PLK25-4
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
rail manufacturer
THK
SCHIENTYP
type of Rail
HSR
GROESSE
size
25
WAGENTYP
type of Carriage
HSR..LRM
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
750
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
5.5
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Clamping width
23.00
mm
D
height (guide rail manufacturer)
40.0
mm
X
fastening surface/rail base
36.0
mm
T
thickness of distance plate
4.0
mm
A
width
48.0
mm
A1
fastening screw offset
20
mm
B
length LBPS
86.0
mm
BMAX
max. length
86.0
mm
B2
position of mounting holes
8.0
mm
B3
fastening screw offset
20
mm
B4
air connection LKPS position
18.0
mm
C
clearance
7.5
mm
E
casing height
28.5
mm
G
fastening screw thread
M6
G1
air connection / air filter
M5
G2
air connection / Spot face connection o-ring
M5 incl. o-ring 7x1
H
depth of the fastening screw thread
6.0
mm
H1
groove for initiator LKPS
24.5
mm
H2
groove for initiator LKPS
42.6
mm
H3
groove for initiator LKPS
29.0
mm
L
air connection / air filter
35.5
mm
L1
air connection
8.5
mm
L2
air filter LBPS
24.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
LBPS2501AS2-A-PLK25-4-THKHSR-HSR..LRM-25
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..