??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LBHS passives hydraulisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
BESTELLNUM
Bestellnummer
LBHS6504FS2
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
B
Klemmung die größte Länge
314.0 mm
B1
Länge Gehäuse
276 mm
B4
Hydraulikanschluss Abstand
258.0 mm
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
SCHIENHERS
Schienenhersteller
SCHIENTYP
Schienentyp
GROESSE
Größe
WAGENTYP
Wagentyp
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
HALTEKRAFT
Haltekraft
13700 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
120 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
130 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
36.00 mm
D
Befestigungsflaeche-Schienegrund
mm
X
Befestigungsflaeche-Schienegrund
mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
125.5 mm
C
lichte Höhe
mm
E
Höhe Gehäuse
78.5 mm
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
50 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
180 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
60 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/8
ZZUBEHOER
Zubehör
G2
Anspiegelung oben für Hydraulikanschluss
inkl. Schneidring + O-Ring
G1
Befestigungsgewinde
M10
H
Befestigungsgewinde Tiefe
10.0 mm
L
Hydraulikanschluss vertikal
18.4 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
258.0
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LBHS6504FSS2
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.