??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LBHS passives hydraulisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
BESTELLNUM
Bestellnummer
LBHS4512FS2A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
B
Klemmung die größte Länge
242.0 mm
B1
Länge Gehäuse
210 mm
B4
Hydraulikanschluss Abstand
195.0 mm
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
SCHIENHERS
Schienenhersteller
SCHIENTYP
Schienentyp
GROESSE
Größe
WAGENTYP
Wagentyp
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
HALTEKRAFT
Haltekraft
7000 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
120 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
130 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
30.00 mm
D
Befestigungsflaeche-Schienegrund
0 mm
X
Befestigungsflaeche-Schienegrund
mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
85.6 mm
C
lichte Höhe
mm
E
Höhe Gehäuse
50.0 mm
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
44 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
130 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
44 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/8
ZZUBEHOER
Zubehör
G2
Anspiegelung oben für Hydraulikanschluss
inkl. Schneidring + O-Ring
G1
Befestigungsgewinde
M10
H
Befestigungsgewinde Tiefe
8.0 mm
L
Hydraulikanschluss vertikal
11.9 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
195.0
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LBHS4512FS2A
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja