??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LBHS passives hydraulisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
BESTELLNUM
Bestellnummer
LBHS2502DS2A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
B
Klemmung die größte Länge
158.2 mm
B1
Länge Gehäuse
130 mm
B4
Hydraulikanschluss Abstand
115.0 mm
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
SCHIENHERS
Schienenhersteller
INA
SCHIENTYP
Schienentyp
TSX-E(RUE)
GROESSE
Größe
25
WAGENTYP
Wagentyp
RWU..-D-L-FE
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
2000 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
120 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
130 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
14.60 mm
D
Befestigungsflaeche-Schienegrund
36 mm
X
Befestigungsflaeche-Schienegrund
36 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
47.6 mm
C
lichte Höhe
7.5 mm
E
Höhe Gehäuse
28.5 mm
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
24 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
60 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
20 mm
G
Hydraulikanschluss
M5x0.8
ZZUBEHOER
Zubehör
Der Hydraulikanschluss muss separat mitbestellt werden: CPNEU01094 mit Steckverbinder
G2
Anspiegelung oben für Hydraulikanschluss
inkl. Schneidring + O-Ring
G1
Befestigungsgewinde
M6
H
Befestigungsgewinde Tiefe
5.0 mm
L
Hydraulikanschluss vertikal
6.8 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
115.0
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LBHS2502DS2A-INATSX-E(RUE)-RWU..-D-L-FE-25
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja