??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
KWH aktives hydraulisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Hydraulisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
KWH6510AS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
SCHIENHERS
Schienenhersteller
IKO
SCHIENTYP
Schienentyp
LWH(MH)
GROESSE
Schienengröße
65
WAGENTYP
Wagentyp
LWHD..B
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
90 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
90.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
0.0 mm
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
HALTEKRAFT
Haltekraft
22700 N
BDRUCK
Betriebsdruck
150 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
160 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
63.00 mm
A
Breite
170.0 mm
B
Länge mit Abstreifer
253.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M16
H1
Gewindetiefe im Zentrum
14.5 mm
C
lichte Höhe
14.0 mm
E
Höhe Gehäuse
76.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
142 mm
B1
Länge ohne Abstreifer
227.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
110 mm
B3
Befestigungsbohrungen im Zentrum/Länge
110 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/4
G2
Befestigungsbohrungen
14.5 mm
G3
von unten verschrabbar mit
M14
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
22.0
H2
Gewindetiefe außerhalb des Zentrums
22.0 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
mm
L2
Hydraulikanschluss vertikal
20.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: KWH6510AS1 -IKO-LWH(MH)-LWHD..B-65
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.