??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
KWH aktives hydraulisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Hydraulisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
KWH6505AS1A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
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
0.0 mm
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
22700 N
BDRUCK
Betriebsdruck
150 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
160 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
40.00 mm
A
Breite
170.0 mm
B
Länge mit Abstreifer
256.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M16
H1
Gewindetiefe im Zentrum
14.0 mm
C
lichte Höhe
mm
E
Höhe Gehäuse
76.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
142 mm
B1
Länge ohne Abstreifer
227.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
110 mm
B3
Befestigungsbohrungen im Zentrum/Länge
82 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/4
G2
Befestigungsbohrungen
14.5 mm
G3
von unten verschrabbar mit
M14
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
22.0
H2
Gewindetiefe außerhalb des Zentrums
23.0 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
mm
L2
Hydraulikanschluss vertikal
20.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: KWH6505AS1A