{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/kwh_asmtab.prj},{NB=KWH5505AS1A},{SORTIERUNG=1},{TABELLE=60.83},{GROESSE=MIN},{D=MIN},{X=MIN},{T=0.0},{HALTEKRAFT=13700},{BDRUCK=150},{BDRUCKMAX=160},{OW=34.60},{A=140.0},{B=201.0},{BMAX=201.0},{H1=13.5},{C=MIN},{CC=13.0},{E=57.0},{A1=116},{A2=MIN},{B1=184.0},{B2=95},{B3=70},{DD1=14.0},{G4=19.0},{H2=18.0},{L1=MIN},{L2=16.0},{D4=19.0},{ZZZB1=192.0},{KLEMTYP=KWHS1AOS},{ARTIKEL=KWH5505AS1A},{ADAPTERPLA=},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=5505AS1},{ENDDVIS=mit},{SCHIENHERS=},{SCHIENTYP=},{WAGENTYP=},{ABDECKBAND=},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{RICHT=von vorne},{G1=M14},{G=G1/8},{G2=12.5},{G3=M12},{PPATH=kwh_asmsbl.prj},{ZZC=J}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
hydraulic clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
KWH active hydraulic clamping with diaphragm - closed with pressure
BOM
hydraulic clamping
BESTELLNUM
item number
KWH5505AS1A
ADAPTERPLA
item number distance plate
ENDDVIS
with/without Seals
with
SCHIENHERS
guide rail manufacturer
SCHIENTYP
type of guide rail
GROESSE
size
WAGENTYP
type of carriage
ABDECKBAND
cover strip usable
D
fastening surface/rail base
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
mm
T
thickness of distance plate
0.0
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
13700
N
BDRUCK
operating pressure
150
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
160
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Clamping width
34.60
mm
A
width
140.0
mm
B
length with seals
201.0
mm
G1
fastening screw thread
M14
H1
thread depth in the middle
13.5
mm
C
clearance
mm
E
casing height
57.0
mm
A1
fixing holes/width
116
mm
B1
length without seals
184.0
mm
B2
fixing holes/length
95
mm
B3
fixing holes in the middle/length
70
mm
G
hydraulic connection
G1/8
G2
fixing holes
12.5
mm
G3
fortification fron beneath with
M12
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
19.0
H2
thread depth outside the middle
18.0
mm
L1
hydraulic connection horizontal
mm
L2
hydraulic connection vertical
16.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
KWH5505AS1A
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..