??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
KWH aktives hydraulisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Hydraulisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
KWH5505AS1A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
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
0.0 mm
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
13700 N
BDRUCK
Betriebsdruck
150 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
160 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
34.60 mm
A
Breite
140.0 mm
B
Länge mit Abstreifer
201.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M14
H1
Gewindetiefe im Zentrum
13.5 mm
C
lichte Höhe
mm
E
Höhe Gehäuse
57.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
116 mm
B1
Länge ohne Abstreifer
184.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
95 mm
B3
Befestigungsbohrungen im Zentrum/Länge
70 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/8
G2
Befestigungsbohrungen
12.5 mm
G3
von unten verschrabbar mit
M12
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
19.0
H2
Gewindetiefe außerhalb des Zentrums
18.0 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
mm
L2
Hydraulikanschluss vertikal
16.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: KWH5505AS1A