??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
KWH aktives hydraulisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Hydraulisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
KWH5501SS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PKW55-10
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
SCHIENHERS
Schienenhersteller
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
HDR
GROESSE
Schienengröße
55
WAGENTYP
Wagentyp
HDR..R
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
80 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
70.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
10.0 mm
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
HALTEKRAFT
Haltekraft
13700 N
BDRUCK
Betriebsdruck
150 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
160 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
38.00 mm
A
Breite
140.0 mm
B
Länge mit Abstreifer
208.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M14
H1
Gewindetiefe im Zentrum
13.5 mm
C
lichte Höhe
13.0 mm
E
Höhe Gehäuse
57.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
116 mm
B1
Länge ohne Abstreifer
184.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
95 mm
B3
Befestigungsbohrungen im Zentrum/Länge
95 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/8
G2
Befestigungsbohrungen
12.5 mm
G3
von unten verschrabbar mit
M12
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
19.0
H2
Gewindetiefe außerhalb des Zentrums
18.0 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
mm
L2
Hydraulikanschluss vertikal
16.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: KWH5501SS1 -PKW55-10-THK-HDR-HDR..R-55
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.