??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
KWH aktives hydraulisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Hydraulisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
KWH4514AS1A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
SCHIENHERS
Schienenhersteller
ABBA
SCHIENTYP
Schienentyp
BRR(BRS)
GROESSE
Schienengröße
45
WAGENTYP
Wagentyp
BRD..AO
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
60 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
60.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
0.0 mm
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
HALTEKRAFT
Haltekraft
9900 N
BDRUCK
Betriebsdruck
150 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
160 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
34.00 mm
A
Breite
120.0 mm
B
Länge mit Abstreifer
174.3 mm
G1
Befestigungsgewinde
M12
H1
Gewindetiefe im Zentrum
11.9 mm
C
lichte Höhe
8.0 mm
E
Höhe Gehäuse
52.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
100 mm
B1
Länge ohne Abstreifer
155.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
80 mm
B3
Befestigungsbohrungen im Zentrum/Länge
80 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/8
G2
Befestigungsbohrungen
10.5 mm
G3
von unten verschrabbar mit
M10
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
17.0
H2
Gewindetiefe außerhalb des Zentrums
15.0 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
mm
L2
Hydraulikanschluss vertikal
15.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: KWH4514AS1A -ABBA-BRR(BRS)-BRD..AO-45
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.