{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/kwh_asmtab.prj},{NB=KWH4505AS2A -Bosch Rexroth-R16..(Kugel)-R1622 (SNS)-45},{SORTIERUNG=3},{TABELLE=60.90},{GROESSE=45},{D=60},{X=60.0},{T=0.0},{HALTEKRAFT=7400},{BDRUCK=100},{BDRUCKMAX=110},{OW=29.00},{A=86.0},{B=170.0},{BMAX=170.0},{H1=15.0},{C=10.0},{CC=10.0},{E=50.0},{A1=60},{A2=MIN},{B1=155.0},{B2=80},{B3=80},{DD1=10.0},{G4=MIN},{H2=15.0},{L1=MIN},{L2=15.0},{D4=MIN},{ZZZB1=MIN},{KLEMTYP=KWHS3A},{ARTIKEL=KWH4505AS2A},{ADAPTERPLA=},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=4505AS2},{ENDDVIS=mit},{SCHIENHERS=Bosch Rexroth},{SCHIENTYP=R16..(Kugel)},{WAGENTYP=R1622 (SNS)},{ABDECKBAND=ja},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
hydraulic clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
KWH active hydraulic clamping with diaphragm - closed with pressure
BOM
hydraulic clamping
BESTELLNUM
item number
KWH4505AS2A
ADAPTERPLA
item number distance plate
ENDDVIS
with/without Seals
with
SCHIENHERS
guide rail manufacturer
Bosch Rexroth
SCHIENTYP
type of guide rail
R16..(ball)
GROESSE
size
45
WAGENTYP
type of carriage
R1622 (SNS)
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
D
fastening surface/rail base
60
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
60.0
mm
T
thickness of distance plate
0.0
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
7400
N
BDRUCK
operating pressure
100
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
110
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Clamping width
29.00
mm
A
width
86.0
mm
B
length with seals
170.0
mm
G1
fastening screw thread
M10
H1
thread depth in the middle
15.0
mm
C
clearance
10.0
mm
E
casing height
50.0
mm
A1
fixing holes/width
60
mm
B1
length without seals
155.0
mm
B2
fixing holes/length
80
mm
B3
fixing holes in the middle/length
80
mm
G
hydraulic connection
G1/8
G2
fixing holes
mm
G3
fortification fron beneath with
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
H2
thread depth outside the middle
15.0
mm
L1
hydraulic connection horizontal
mm
L2
hydraulic connection vertical
15.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
KWH4505AS2A -Bosch Rexroth-R16..(Kugel)-R1622 (SNS)-45
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..