??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
KWH aktives hydraulisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Hydraulisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
KWH4503AS1A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
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
0.0 mm
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
9900 N
BDRUCK
Betriebsdruck
150 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
160 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
29.00 mm
A
Breite
120.0 mm
B
Länge mit Abstreifer
184.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M12
H1
Gewindetiefe im Zentrum
11.9 mm
C
lichte Höhe
mm
E
Höhe Gehäuse
50.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
100 mm
B1
Länge ohne Abstreifer
155.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
80 mm
B3
Befestigungsbohrungen im Zentrum/Länge
60 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/8
G2
Befestigungsbohrungen
10.5 mm
G3
von unten verschrabbar mit
M10
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
17.0
H2
Gewindetiefe außerhalb des Zentrums
15.0 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
mm
L2
Hydraulikanschluss vertikal
15.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: KWH4503AS1A