??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
KWH aktives hydraulisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Hydraulisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
KWH4502BS1A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PKW45-10
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
SCHIENHERS
Schienenhersteller
INA
SCHIENTYP
Schienentyp
TKVD(KUVE)
GROESSE
Schienengröße
45
WAGENTYP
Wagentyp
KWVE..-B-HL
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
70 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
60.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
10.0 mm
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
HALTEKRAFT
Haltekraft
9900 N
BDRUCK
Betriebsdruck
150 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
160 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
29.66 mm
A
Breite
120.0 mm
B
Länge mit Abstreifer
177.6 mm
G1
Befestigungsgewinde
M12
H1
Gewindetiefe im Zentrum
11.9 mm
C
lichte Höhe
10.0 mm
E
Höhe Gehäuse
50.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
100 mm
B1
Länge ohne Abstreifer
155.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
80 mm
B3
Befestigungsbohrungen im Zentrum/Länge
60 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/8
G2
Befestigungsbohrungen
10.5 mm
G3
von unten verschrabbar mit
M10
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
17.0
H2
Gewindetiefe außerhalb des Zentrums
15.0 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
mm
L2
Hydraulikanschluss vertikal
15.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: KWH4502BS1A -PKW45-10-INA-TKVD(KUVE)-KWVE..-B-HL-45
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.