??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
KWH aktives hydraulisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Hydraulisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
KWH4501IS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
SCHIENHERS
Schienenhersteller
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
SNR
GROESSE
Schienengröße
45
WAGENTYP
Wagentyp
SNR..LR
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
52 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
52.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
0.0 mm
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
HALTEKRAFT
Haltekraft
7400 N
BDRUCK
Betriebsdruck
150 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
160 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
45.00 mm
A
Breite
120.0 mm
B
Länge mit Abstreifer
169.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M12
H1
Gewindetiefe im Zentrum
10.4 mm
C
lichte Höhe
10.0 mm
E
Höhe Gehäuse
42.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
100 mm
B1
Länge ohne Abstreifer
155.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
80 mm
B3
Befestigungsbohrungen im Zentrum/Länge
80 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/8
G2
Befestigungsbohrungen
10.5 mm
G3
von unten verschrabbar mit
M10
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
17.0
H2
Gewindetiefe außerhalb des Zentrums
15.0 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
mm
L2
Hydraulikanschluss vertikal
12.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: KWH4501IS1 -THK-SNR-SNR..LR-45
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.