??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
KWH aktives hydraulisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Hydraulisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
KWH3514GS1A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
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
0.0 mm
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
5700 N
BDRUCK
Betriebsdruck
150 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
160 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
23.60 mm
A
Breite
100.0 mm
B
Länge mit Abstreifer
145.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M10
H1
Gewindetiefe im Zentrum
6.4 mm
C
lichte Höhe
mm
E
Höhe Gehäuse
40.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
82 mm
B1
Länge ohne Abstreifer
120.5 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
62 mm
B3
Befestigungsbohrungen im Zentrum/Länge
62 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/8
G2
Befestigungsbohrungen
8.6 mm
G3
von unten verschrabbar mit
M8
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
13.5
H2
Gewindetiefe außerhalb des Zentrums
12.0 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
mm
L2
Hydraulikanschluss vertikal
12.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: KWH3514GS1A