??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
KWH aktives hydraulisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Hydraulisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
KWH3504FS3A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
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
0.0 mm
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
3500 N
BDRUCK
Betriebsdruck
100 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
110 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
21.40 mm
A
Breite
70.0 mm
B
Länge mit Abstreifer
135.4 mm
G1
Befestigungsgewinde
M8
H1
Gewindetiefe im Zentrum
13.0 mm
C
lichte Höhe
mm
E
Höhe Gehäuse
48.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
50 mm
B1
Länge ohne Abstreifer
120.5 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
72 mm
B3
Befestigungsbohrungen im Zentrum/Länge
72 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/8
G2
Befestigungsbohrungen
mm
G3
von unten verschrabbar mit
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
H2
Gewindetiefe außerhalb des Zentrums
13.0 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
mm
L2
Hydraulikanschluss vertikal
18.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: KWH3504FS3A