??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
KWH aktives hydraulisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Hydraulisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
KWH3005AS1A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
SCHIENHERS
Schienenhersteller
Bosch Rexroth
SCHIENTYP
Schienentyp
R16..(Kugel)
GROESSE
Schienengröße
30
WAGENTYP
Wagentyp
R1661 (FKS)
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
42 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
42.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
0.0 mm
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
3000 N
BDRUCK
Betriebsdruck
100 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
110 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
18.00 mm
A
Breite
90.0 mm
B
Länge mit Abstreifer
115.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M10
H1
Gewindetiefe im Zentrum
8.0 mm
C
lichte Höhe
7.0 mm
E
Höhe Gehäuse
35.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
72 mm
B1
Länge ohne Abstreifer
103.5 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
52 mm
B3
Befestigungsbohrungen im Zentrum/Länge
44 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/8
G2
Befestigungsbohrungen
8.6 mm
G3
von unten verschrabbar mit
M8
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
13.5
H2
Gewindetiefe außerhalb des Zentrums
11.0 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
mm
L2
Hydraulikanschluss vertikal
10.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: KWH3005AS1A -Bosch Rexroth-R16..(Kugel)-R1661 (FKS)-30