??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
KWH aktives hydraulisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Hydraulisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
KWH3001AS1A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
SCHIENHERS
Schienenhersteller
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
HSR
GROESSE
Schienengröße
30
WAGENTYP
Wagentyp
HSR..LB
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
42 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
42.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
0.0 mm
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
3000 N
BDRUCK
Betriebsdruck
100 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
110 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
18.60 mm
A
Breite
90.0 mm
B
Länge mit Abstreifer
119.7 mm
G1
Befestigungsgewinde
M10
H1
Gewindetiefe im Zentrum
7.0 mm
C
lichte Höhe
7.0 mm
E
Höhe Gehäuse
35.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
72 mm
B1
Länge ohne Abstreifer
103.5 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
52 mm
B3
Befestigungsbohrungen im Zentrum/Länge
52 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/8
G2
Befestigungsbohrungen
8.6 mm
G3
von unten verschrabbar mit
M8
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
13.5
H2
Gewindetiefe außerhalb des Zentrums
10.0 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
mm
L2
Hydraulikanschluss vertikal
10.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: KWH3001AS1A -THK-HSR-HSR..LB-30