{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/kwh_asmtab.prj},{NB=KWH3001AS1 -PKW30-3-THK-HSR-HSR..YRM-30},{SORTIERUNG=3},{TABELLE=12.10},{GROESSE=30},{D=45},{X=42.0},{T=3.0},{HALTEKRAFT=3000},{BDRUCK=100},{BDRUCKMAX=110},{OW=18.60},{A=90.0},{B=119.7},{BMAX=103.5},{H1=7.0},{C=7.0},{CC=7.0},{E=35.0},{A1=72},{A2=MIN},{B1=103.5},{B2=52},{B3=52},{DD1=10.0},{G4=13.5},{H2=10.0},{L1=MIN},{L2=10.5},{D4=13.5},{ZZZB1=MIN},{KLEMTYP=KWHS1PL},{ARTIKEL=KWH3001AS1},{ADAPTERPLA=PKW30-3},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=3001AS1},{ENDDVIS=ohne},{SCHIENHERS=THK},{SCHIENTYP=HSR},{WAGENTYP=HSR..YRM},{ABDECKBAND=ja},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{RICHT=von vorne},{G1=M10},{G=G1/8},{G2=8.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
hydraulic clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
KWH active hydraulic clamping with diaphragm - closed with pressure
BOM
hydraulic clamping
BESTELLNUM
item number
KWH3001AS1
ADAPTERPLA
item number distance plate
PKW30-3
ENDDVIS
with/without Seals
without
SCHIENHERS
guide rail manufacturer
THK
SCHIENTYP
type of guide rail
HSR
GROESSE
size
30
WAGENTYP
type of carriage
HSR..YRM
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
D
fastening surface/rail base
45
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
42.0
mm
T
thickness of distance plate
3.0
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
3000
N
BDRUCK
operating pressure
100
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
110
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Clamping width
18.60
mm
A
width
90.0
mm
B
length with seals
119.7
mm
G1
fastening screw thread
M10
H1
thread depth in the middle
7.0
mm
C
clearance
7.0
mm
E
casing height
35.0
mm
A1
fixing holes/width
72
mm
B1
length without seals
103.5
mm
B2
fixing holes/length
52
mm
B3
fixing holes in the middle/length
52
mm
G
hydraulic connection
G1/8
G2
fixing holes
8.6
mm
G3
fortification fron beneath with
M8
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
13.5
H2
thread depth outside the middle
10.0
mm
L1
hydraulic connection horizontal
mm
L2
hydraulic connection vertical
10.5
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
KWH3001AS1 -PKW30-3-THK-HSR-HSR..YRM-30
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..