??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
KWH aktives hydraulisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Hydraulisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
KWH2510AS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PKW25-4
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
SCHIENHERS
Schienenhersteller
IKO
SCHIENTYP
Schienentyp
LWH(MH)
GROESSE
Schienengröße
25
WAGENTYP
Wagentyp
MHDG
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
40 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
36.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
4.0 mm
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
2200 N
BDRUCK
Betriebsdruck
100 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
110 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
23.00 mm
A
Breite
70.0 mm
B
Länge mit Abstreifer
116.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M8
H1
Gewindetiefe im Zentrum
5.8 mm
C
lichte Höhe
6.5 mm
E
Höhe Gehäuse
29.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
57 mm
B1
Länge ohne Abstreifer
92.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
45 mm
B3
Befestigungsbohrungen im Zentrum/Länge
45 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/8
G2
Befestigungsbohrungen
6.8 mm
G3
von unten verschrabbar mit
M6
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
10.4
H2
Gewindetiefe außerhalb des Zentrums
9.0 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
10.0 mm
L2
Hydraulikanschluss vertikal
9.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: KWH2510AS1 -PKW25-4-IKO-LWH(MH)-MHDG-25