??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
KWH aktives hydraulisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Hydraulisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
KWH2505AS3A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
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
0.0 mm
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
1600 N
BDRUCK
Betriebsdruck
100 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
110 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
13.80 mm
A
Breite
48.0 mm
B
Länge mit Abstreifer
101.8 mm
G1
Befestigungsgewinde
M6
H1
Gewindetiefe im Zentrum
12.0 mm
C
lichte Höhe
mm
E
Höhe Gehäuse
33.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
35 mm
B1
Länge ohne Abstreifer
92.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
50 mm
B3
Befestigungsbohrungen im Zentrum/Länge
50 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/8
G2
Befestigungsbohrungen
mm
G3
von unten verschrabbar mit
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
0.0
H2
Gewindetiefe außerhalb des Zentrums
12.0 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
10.0 mm
L2
Hydraulikanschluss vertikal
12.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: KWH2505AS3A