??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
KBH aktives hydraulisches Klemm- und Bremselement - mit Druck schließend
Stückliste
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer
KBH8501IS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
SCHIENHERS
Schienenhersteller
SCHIENTYP
Schienentyp
GROESSE
Schienengröße
WAGENTYP
Wagentyp
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
HALTEKRAFT
Haltekraft
13700 N
BDRUCK
Betriebsdruck
150 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
160 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
85.00 mm
A
Breite
165 mm
B
Länge mit Abstreifer
201.2 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
192.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M12
H1
Gewindetiefe im Zentrum
19.0 mm
C
lichte Höhe
mm
E
Höhe Gehäuse
68.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
140 mm
A2
Befestigungsbohrungen / Breite
40 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
95 mm
B3
Befestigungsbohrungen im Zentrum/Länge
mm
G
Hydraulikanschluss
G1/4
G2
Befestigungsbohrungen
mm
G3
von unten verschrabbar mit
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
0.0
H2
Gewindetiefe außerhalb des Zentrums
19.0 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
mm
L2
Hydraulikanschluss vertikal
16.0 mm
B1
Länge ohne Abstreifer
192.0
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: KBH8501IS1
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.