??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
KBH aktives hydraulisches Klemm- und Bremselement - mit Druck schließend
Stückliste
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer
KBH10005BS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
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
PDF Beschreibung
HALTEKRAFT
Haltekraft
34000 N
BDRUCK
Betriebsdruck
150 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
160 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
53.00 mm
A
Breite
250 mm
B
Länge mit Abstreifer
221.6 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
208.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M20
H1
Gewindetiefe im Zentrum
17.5 mm
C
lichte Höhe
mm
E
Höhe Gehäuse
105.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
200 mm
A2
Befestigungsbohrungen / Breite
mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
150 mm
B3
Befestigungsbohrungen im Zentrum/Länge
150 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/4
G2
Befestigungsbohrungen
17.5 mm
G3
von unten verschrabbar mit
M16
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
26.0
H2
Gewindetiefe außerhalb des Zentrums
30.0 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
mm
L2
Hydraulikanschluss vertikal
20.0 mm
B1
Länge ohne Abstreifer
208.0
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: KBH10005BS1