??
Choix du modèle CAO
HKR5000A manuel clamping
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
HKR manual clamping (for round-shaft guides) - with clampimg lever
Nomenclature
HKR5000A manuel clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
HKR5000A
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF3
description
PDF description
PDF2
PDF installation instructions
PDF installation instructions
GROESSE
size of shaft
50 mm
HALTEKRAFT
holding force
2000 N
HALTEMOMENT
static holding torque
50.0 N*m
RICHT
installation way
from above
OW
Clamping width
50 mm
E
casing height
58.0 mm
A
width
132.0 mm
B
casing length
76.0 mm
B1
fixing holes/length
12.0 mm
B2
clampimg lever axis/casing side back
46.0 mm
G1
fastening screw thread
M16
H
depth of fastening screw thread
22.0 mm
G2
fixing holes
14.5 mm
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
21.5
X
shaft center / fixing surface
50.0 mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
17 Nm
H1
clampimg lever axis/casing bottom
39.5 mm
A1
mounting holes/width
108.0 mm
L
clampimg lever length
95.0 mm
A2
clampimg lever unreleased
56.5 mm
A3
clampimg lever released
61.5 mm
X1
ausgerastet plus
5.0 mm
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: HKR5000A
Certificat REACH: Yes
Certificat RoHS: Yes
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.