??
CAD-Modellauswahl
HKR5000A manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HKR manuelles Klemmelement (rund) - mit Handhebel
Stückliste
HKR5000A manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HKR5000A
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
PDF2
PDF Montageanweisung
PDF Montageanweisung
GROESSE
Wellengröße
50 mm
HALTEKRAFT
Haltekraft
2000 N
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
50.0 N*m
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
50 mm
E
Höhe Gehäuse
58.0 mm
A
Breite
132.0 mm
B
Länge
76.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen / Länge
12.0 mm
B2
Hebel Achse / Gehäusefläche hinten
46.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M16
H
Tiefe Befestigungsgewinde
22.0 mm
G2
Befestigungsbohrungen
14.5 mm
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
21.5
X
Schiene Mitte / Befestigungsfläche
50.0 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
17 Nm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
39.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen horizontal
108.0 mm
L
Handhebel Länge
95.0 mm
A2
Hebel eingerastet
56.5 mm
A3
Hebel ausgerastet
61.5 mm
X1
ausgerastet plus
5.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HKR5000A