??
Choix du modèle CAO
HKR4000A manuel clamping
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
HKR manual clamping (for round-shaft guides) - with clampimg lever
Nomenclature
HKR4000A manuel clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
HKR4000A
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF3
description
PDF description
PDF2
PDF installation instructions
PDF installation instructions
GROESSE
size of shaft
40 mm
HALTEKRAFT
holding force
2000 N
HALTEMOMENT
static holding torque
40.0 N*m
RICHT
installation way
from above
OW
Clamping width
40 mm
E
casing height
53.0 mm
A
width
108.0 mm
B
casing length
68.0 mm
B1
fixing holes/length
11.0 mm
B2
clampimg lever axis/casing side back
40.5 mm
G1
fastening screw thread
M12
H
depth of fastening screw thread
20.0 mm
G2
fixing holes
10.5 mm
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
16.5
X
shaft center / fixing surface
45.0 mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
17 Nm
H1
clampimg lever axis/casing bottom
34.5 mm
A1
mounting holes/width
86.0 mm
L
clampimg lever length
95.0 mm
A2
clampimg lever unreleased
56.5 mm
A3
clampimg lever released
61.5 mm
X1
ausgerastet plus
5.0 mm
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: HKR4000A
Certificat REACH: Yes
Certificat RoHS: Yes
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.