??
CAD-Modellauswahl
HKR4000A manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HKR manuelles Klemmelement (rund) - mit Handhebel
Stückliste
HKR4000A manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HKR4000A
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
PDF2
PDF Montageanweisung
PDF Montageanweisung
GROESSE
Wellengröße
40 mm
HALTEKRAFT
Haltekraft
2000 N
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
40.0 N*m
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
40 mm
E
Höhe Gehäuse
53.0 mm
A
Breite
108.0 mm
B
Länge
68.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen / Länge
11.0 mm
B2
Hebel Achse / Gehäusefläche hinten
40.5 mm
G1
Befestigungsgewinde
M12
H
Tiefe Befestigungsgewinde
20.0 mm
G2
Befestigungsbohrungen
10.5 mm
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
16.5
X
Schiene Mitte / Befestigungsfläche
45.0 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
17 Nm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
34.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen horizontal
86.0 mm
L
Handhebel Länge
95.0 mm
A2
Hebel eingerastet
56.5 mm
A3
Hebel ausgerastet
61.5 mm
X1
ausgerastet plus
5.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HKR4000A