??
CAD-Modellauswahl
HKR3000A manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HKR manuelles Klemmelement (rund) - mit Handhebel
Stückliste
HKR3000A manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HKR3000A
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
PDF2
PDF Montageanweisung
PDF Montageanweisung
GROESSE
Wellengröße
30 mm
HALTEKRAFT
Haltekraft
2000 N
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
30.0 N*m
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
30 mm
E
Höhe Gehäuse
43.0 mm
A
Breite
87.0 mm
B
Länge
58.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen / Länge
10.0 mm
B2
Hebel Achse / Gehäusefläche hinten
35.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M10
H
Tiefe Befestigungsgewinde
16.0 mm
G2
Befestigungsbohrungen
8.6 mm
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
13.5
X
Schiene Mitte / Befestigungsfläche
35.0 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
12 Nm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
28.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen horizontal
68.0 mm
L
Handhebel Länge
78.0 mm
A2
Hebel eingerastet
46.5 mm
A3
Hebel ausgerastet
50.5 mm
X1
ausgerastet plus
4.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HKR3000A